Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1636376
Contact du contrôleur de section transversale du noyau (max.)(mm²) | 2.5 | Contact du contrôleur de section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.14 | Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (max.)(mm²) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (min.)(mm²) | 1.5 | Nombre total de broches | 6 + 36 + PE | Caractéristiques de connecteur | plaqué en cuivre |
Connexion (composants) | Serti | Connecteurs | Insert de fiche mâle | Série (connecteurs) | HC-K |
Contact principal (PE) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle HEAVYCON, série K6 / 36, le numéro d'article est le suivant: 1636376.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1636376.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles