Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1405183 |
1658684 |
1689268 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Température max. (°C) | Nombre total de broches | Connecteur standard | Connexion (composants) | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.17 € | 3 | 35 jours | Argent | +70 | 8 | Connecteur de capteur | - | - | |||
50.69 € | 4 | 33 jours | Noir | +60 | 8 | Connecteur de capteur | Soudage | - | |||
50.69 € | 4 | 7 jours | Gris | +60 | 8P8C | RJ45 | Soudage | Alliage de cuivre |
Loading...
Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | RJ45 | Indice IP | IP67 | Température min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale (détails)(V) | 72 | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Type de connecteur | Connecteur | Connection direction | Montage |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Température max.(°C)
Nombre total de broches
Connecteur standard
Connexion (composants)
Matériau de contact
Propriétés optionnelles