Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1808560
Courant nominal(A) | 12 | Tension nominale(V) | 320 | Connection direction | fixation horizontale |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 5.08 | Broches par rangée | 12 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 15.90 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 8.60 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 84.28 |
Nombre total de broches | 12 | Caractéristiques de connecteur | + verrouillage à vis | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Couleur | Vert | Orientation du connecteur | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Type de connecteur | Fiche mâle |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Étamé | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier à broches - PCB |
Série (connecteurs) | MSTBV | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Barrette de base MSTBV, le numéro d'article est le suivant: 1808560.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1808560.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles