Connecteur de bus D-SUB SUBCON-PLUS-CAN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2306566
2708119
2708999
2902322
2902323
2902324
2902325
2902326
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexion Connection direction Indice IP AWG (min.) AWG max. Diamètre du câble
(mm)
Angle de connexion
(°)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant de service
(A)
Tension de fonctionnement
(V)
Nombre de rangées Tension nominale (détails)
(V)
Nombre total de broches Type de filetage côté connexion Codage Connexion (composants) Couleur Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Connecteur standard Type de connecteur Connecteurs Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type (divers)

48.40 €

4 7 jours Vis[Droit] droit[Disponible] IP4026167.2mm - 8.41800.14 - 1+75-20160V AC/DC260V AC/DC9--Vis----Fiche mâleConnecteur D-SUB--180° sans interface programmée

59.45 €

3 40 jours Vis[Droit] droit[Disponible] IP4026167.6mm - 8.41800.14 - 1+75-20160V AC/DC260V AC/DC9--Vis----Fiche mâleConnecteur D-SUB--Fiche mâle CAN ouverte 90°, avec interface de programmation

48.40 €

4 46 jours Vis[Droit] droit[Disponible] IP4026167.6mm - 8.41800.14 - 1+75-20160V AC/DC260V AC/DC9--Vis----Fiche mâleConnecteur D-SUB--90° sans interface de programmation

64.71 €

3 7 jours -[Droit] droit------+80-30----5M12A-NoirPrise femelle D-SUBFiche mâle M12, droiteConnecteur de capteurAdaptateur-+ interface programmateurCâble de données de capteur / actionneur-

51.17 €

4 7 jours -[Droit] droit------+80-30----5M12A-NoirPrise femelle D-SUBFiche mâle M12, droiteConnecteur de capteurAdaptateur--Câble de données de capteur / actionneur-

64.71 €

3 7 jours -angle droit------+80-30----5M12A-NoirPrise femelle D-SUBFiche mâle M12, droiteConnecteur de capteurAdaptateur-+ interface programmateurCâble de données de capteur / actionneur-

51.17 €

4 7 jours -angle droit------+80-30----5M12A-NoirPrise femelle D-SUBFiche mâle M12, droiteConnecteur de capteurAdaptateur--Câble de données de capteur / actionneur-

53.29 €

3 7 jours -[Droit] droit------+80-30----5M12A-NoirPrise femelle D-SUBFiche mâle M12, droiteConnecteur de capteurAdaptateur--Câble de données de capteur / actionneur-

Loading...

  1. 1

Assistance technique