Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2708232 |
2708245 |
2744348 |
2744377 |
2744380 |
2902317 |
2902318 |
2902319 |
2902320 |
2902321 |
2902728 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Connexion | Connection direction | AWG (min.) | AWG max. | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre total de broches | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.57 € | 4 | 46 jours | 0.10 | 5 | Vis | angle droit | 26 | 16 | 7.6mm - 8.4 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 9 | - | - | Borne à vis | - | Connecteur D-SUB | Personnalisable | Connecteur de bus | Fiche mâle | - | 90° sans interface de programmation | |||
56.29 € | 3 | 36 jours | 0.10 | 5 | Vis | angle droit | 26 | 16 | 7.6mm - 8.4 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 9 | - | - | Borne à vis | - | Connecteur D-SUB | Personnalisable | Connecteur de bus | Fiche mâle | - | 90° avec interface de programmation | |||
48.11 € | 4 | 7 jours | 0.10 | 5 | [Autre] Ressort | - | 28 | 20 | 7.2 - 8.4 | 0.12 - 0.5 | +70 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 9 | - | - | Borne à ressort | - | Connecteur D-SUB | Personnalisable | Connecteur de bus | Fiche mâle | - | 90° sans interface programmée | |||
48.40 € | 4 | 7 jours | 0.10 | 5 | [Autre] Ressort | [Droit] droit | 28 | 20 | 7.2 - 8.4 | 0.12 - 0.5 | +70 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 9 | - | - | Borne à vis | - | Connecteur D-SUB | Personnalisable | Connecteur de bus | Fiche mâle | - | 180° sans interface de programmation | |||
47.88 € | 4 | 40 jours | 0.10 | 5 | Vis | [Droit] droit | 26 | 16 | 7.6mm - 8.4 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 9 | - | - | Borne à vis | - | Connecteur D-SUB | Personnalisable | Connecteur de bus | Fiche mâle | - | 180° sans interface de programmation | |||
63.82 € | 3 | 7 jours | - | - | - | [Droit] droit | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Noir | Prise femelle D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | + interface programmateur | - | |||
51.17 € | 4 | 7 jours | - | - | - | [Droit] droit | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Noir | Connecteur D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | - | |||
64.71 € | 3 | 7 jours | - | - | - | angle droit | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Noir | Prise femelle D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | + interface programmateur | - | |||
51.40 € | 3 | 7 jours | - | - | - | angle droit | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Noir | Connecteur D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | - | |||
51.40 € | 3 | 7 jours | - | - | - | [Droit] droit | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Noir | Connecteur D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | - | |||
63.82 € | 3 | 61 jours | - | - | - | [Droit] droit | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Noir | Connecteur D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | - |
Loading...
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Connexion
Connection direction
AWG (min.)
AWG max.
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Nombre total de broches
Type de filetage côté connexion
Codage
Connexion (composants)
Couleur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles