Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0801670 |
0801671 |
0801715 |
0801716 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Température max. (°C) | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 29.5 | 19.5 | +125 | Noir | NBR | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 53 | 39 | +125 | Noir | NBR | |
26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 29.5 | 19.5 | +80 | Gris | SEBS | |
47.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 29.5 | 19.5 | +80 | Gris | SEBS |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 17 | Température min.(°C) | -40 | Indice IP | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'accessoire (boîtiers) | Couche de complément |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Température max.(°C)
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles