Presse-étoupe ESISEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1415168

Référence pièce
1415168
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

66.26 €

5 33 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la borne (max.)(mm) 28 Diamètre de collier(mm) 16 Longueur de filetage(mm) 15
Taille de clé(mm) 46 Température max.(°C) +75 Température min.(°C) -40
Indice IP IP66 Couleur Argent Type d'accessoire (boîtiers) Presse-étoupe
Matériau Métal Type de filetage M40

Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe ESISEC, le numéro d'article est le suivant: 1415168.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1415168.

Assistance technique