Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1415195
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 28 | Diamètre de collier(mm) | 16 | Longueur de filetage(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de clé(mm) | 46 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -40 |
Indice IP | IP68 | Couleur | Argent | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
Matériau | Métal | Type de filetage | M40 |
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe INESR, le numéro d'article est le suivant: 1415195.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1415195.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles