Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1415106 |
1415107 |
1415108 |
1415109 |
1415110 |
1415111 |
1415114 |
1415116 |
1415117 |
1415118 |
1415119 |
1415123 |
1415124 |
1415125 |
1415127 |
1424465 |
1424466 |
1424467 |
1424468 |
1424469 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Couleur | Matériau | Type de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 80 | 7 jours | 6 | 3 | 15 | 16 | Noir | Plastique | M12 | |||
2.70 € | 70 | 7 jours | 9 | 4.50 | 15 | 20 | Noir | Plastique | M16 | |||
2.84 € | 70 | 7 jours | 13 | 7 | 15 | 24 | Noir | Plastique | M20 | |||
5.08 € | 40 | 7 jours | 17 | 10 | 15 | 29 | Noir | Plastique | M25 | |||
8.83 € | 25 | 7 jours | 21 | 13 | 15 | 36 | Noir | Plastique | M32 | |||
15.89 € | 15 | 7 jours | 28 | 17 | 18 | 46 | Noir | Plastique | M40 | |||
2.27 € | 80 | 7 jours | 6 | 3 | 15 | 16 | Noir-bleu | Plastique | M12 | |||
2.70 € | 70 | 7 jours | 9 | 4.50 | 15 | 20 | Noir-bleu | Plastique | M16 | |||
2.84 € | 70 | 7 jours | 13 | 7 | 15 | 24 | Noir-bleu | Plastique | M20 | |||
5.08 € | 40 | 7 jours | 17 | 10 | 15 | 29 | Noir-bleu | Plastique | M25 | |||
8.83 € | 25 | 7 jours | 21 | 13 | 15 | 36 | Noir-bleu | Plastique | M32 | |||
10.11 € | 20 | 7 jours | 7 | 4 | 12 | 16 | Argent | Métal | M12 | |||
10.77 € | 20 | 7 jours | 10 | 5 | 12 | 20 | Argent | Métal | M16 | |||
13.89 € | 20 | 7 jours | 13 | 6 | 12 | 24 | Argent | Métal | M20 | |||
27.19 € | 10 | 7 jours | 21 | 13 | 15 | 36 | Argent | Métal | M32 | |||
2.28 € | 80 | 7 jours | 6 | 3 | 9 | 16 | Noir | Plastique | M12 | |||
2.34 € | 80 | 7 jours | 9 | 4.50 | 9 | 20 | Noir | Plastique | M16 | |||
2.46 € | 80 | 7 jours | 13 | 7 | 10 | 24 | Noir | Plastique | M20 | |||
4.37 € | 50 | 7 jours | 17 | 10 | 10 | 29 | Noir | Plastique | M25 | |||
7.19 € | 30 | 7 jours | 21 | 13 | 12 | 36 | Noir | Plastique | M32 |
Loading...
Température max.(°C) | +75 | Température min.(°C) | -40 | Indice IP | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Couleur
Matériau
Type de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles