Presse-étoupe G-INB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1415171
1415172
1415174
1415177
1415178
1415179
1415182
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la borne (max.)
(mm)
Diamètre de collier
(mm)
Longueur de filetage
(mm)
Taille de clé
(mm)
Couleur Matériau Type de filetage

1.44 €

130 7 jours 73916Gris clairPlastiqueM12

1.52 €

120 7 jours 104.50920Gris clairPlastiqueM16

1.77 €

110 7 jours 1361224Gris clairPlastiqueM20

1.44 €

130 7 jours 73916NoirPlastiqueM12

1.52 €

120 7 jours 104.50920NoirPlastiqueM16

1.77 €

110 7 jours 1361224NoirPlastiqueM20

26.56 €

10 7 jours 136624ArgentMétalM20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +100 Température min.(°C) -40 Indice IP IP68
Type d'accessoire (boîtiers) Presse-étoupe

Assistance technique