Presse-étoupe G-INS-M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411123
1411131
1411160
1417652
1424513
1424541
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la borne (max.)
(mm)
Longueur de filetage
(mm)
Taille de clé
(mm)
Température min.
(°C)
Indice IP Couleur Matériau

0.71 €

260 7 jours 6.5815-20IP68ArgentPlastique

0.71 €

260 7 jours 6.5815-20IP68NoirPlastique

2.93 €

70 7 jours 6.5614-40-ArgentMétal

0.67 €

280 7 jours 6.5815-20IP68Gris clairPlastique

0.95 €

200 7 jours 71516-40IP68Gris clairPlastique

30.31 €

6 7 jours 6.5614-40IP68ArgentMétal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de collier(mm) 3 Température max.(°C) +100 Type d'accessoire (boîtiers) Presse-étoupe
Type de filetage M12

Assistance technique