Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411125 |
1411163 |
1424471 |
1424476 |
1424481 |
1424543 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Température min. (°C) | Indice IP | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 210 | 7 jours | 12 | 6 | 10 | 24 | -20 | IP68 | Argent | Plastique | |||
5.34 € | 35 | 7 jours | 12 | 6 | 8 | 22 | -40 | - | Argent | Métal | |||
0.97 € | 190 | 7 jours | 14 | 10 | 10 | 27 | -20 | IP68 | Gris clair | Plastique | |||
0.97 € | 190 | 7 jours | 14 | 10 | 10 | 27 | -20 | IP68 | Gris | Plastique | |||
0.97 € | 190 | 7 jours | 14 | 10 | 10 | 27 | -20 | IP68 | Noir | Plastique | |||
40.13 € | 5 | 7 jours | 12 | 6 | 8 | 22 | -40 | IP68 | Argent | Métal |
Loading...
Température max.(°C) | +100 | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Type de filetage | M20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Température min.(°C)
Indice IP
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles