Presse-étoupe G-INS-M25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411134
1411165
1417654
1424472
1424477
1424482
1424516
1424544
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la borne (max.)
(mm)
Diamètre de collier
(mm)
Longueur de filetage
(mm)
Taille de clé
(mm)
Température min.
(°C)
Indice IP Couleur Matériau

1.33 €

140 7 jours 1711829-20IP68NoirPlastique

5.96 €

35 7 jours 1711827-40-ArgentMétal

1.29 €

145 7 jours 1711829-20IP68Gris clairPlastique

1.55 €

120 7 jours 18131033-20IP68Gris clairPlastique

1.55 €

120 7 jours 18131033-20IP68GrisPlastique

1.55 €

120 7 jours 18131033-20IP68NoirPlastique

1.97 €

95 7 jours 1791529-40IP68Gris clairPlastique

50.37 €

4 7 jours 1711827-40IP68ArgentMétal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +100 Type d'accessoire (boîtiers) Presse-étoupe Type de filetage M25

Assistance technique