Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411127 |
1411166 |
1417655 |
1424473 |
1424478 |
1424483 |
1424517 |
1424528 |
1424545 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Température min. (°C) | Indice IP | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 70 | 7 jours | 21 | 15 | 10 | 36 | -20 | IP68 | Argent | Plastique | |||
10.19 € | 20 | 7 jours | 21 | 15 | 8 | 34 | -40 | - | Argent | Métal | |||
2.60 € | 75 | 7 jours | 21 | 15 | 10 | 36 | -20 | IP68 | Gris clair | Plastique | |||
2.94 € | 65 | 7 jours | 25 | 18 | 15 | 42 | -20 | IP68 | Gris clair | Plastique | |||
2.94 € | 65 | 7 jours | 25 | 18 | 16 | 42 | -20 | IP68 | Gris | Plastique | |||
2.94 € | 65 | 7 jours | 25 | 18 | 16 | 42 | -20 | IP68 | Noir | Plastique | |||
3.22 € | 60 | 7 jours | 21 | 13 | 15 | 36 | -40 | IP68 | Gris clair | Plastique | |||
10.82 € | 20 | 7 jours | 18 | 13 | 9 | 34 | -40 | - | Argent | Métal | |||
62.30 € | 3 | 7 jours | 21 | 15 | 8 | 36 | -40 | IP68 | Argent | Métal |
Loading...
Température max.(°C) | +100 | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Type de filetage | M32 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Température min.(°C)
Indice IP
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles