Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411130 |
1411139 |
1411169 |
1424531 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Température min. (°C) | Indice IP | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 16 | 7 jours | 44 | 34 | 18 | 65 | -20 | IP68 | Argent | Plastique | |||
11.83 € | 16 | 7 jours | 44 | 34 | 18 | 65 | -20 | IP68 | Noir | Plastique | |||
59.98 € | 4 | 7 jours | 44 | 34 | 14 | 68 | -40 | - | Argent | Métal | |||
88.70 € | 3 | 7 jours | 53 | 37 | 10 | 75 | -40 | - | Argent | Métal |
Loading...
Température max.(°C) | +100 | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Type de filetage | M63 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Température min.(°C)
Indice IP
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles