Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411185
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 25 | Diamètre de collier(mm) | 18 | Longueur de filetage(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de clé(mm) | 43 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -40 |
Indice IP | IP68 | Couleur | Argent | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
Matériau | Métal | Type de filetage | 1" |
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe G-INS-NPT1, le numéro d'article est le suivant: 1411185.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411185.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles