Presse-étoupe G-INS-PG11

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411142
1411172
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de filetage
(mm)
Taille de clé
(mm)
Température min.
(°C)
Indice IP Matériau

0.79 €

235 7 jours 822-20IP68Plastique

4.17 €

45 7 jours 620-40-Métal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la borne (max.)(mm) 10 Diamètre de collier(mm) 5 Température max.(°C) +100
Couleur Argent Type d'accessoire (boîtiers) Presse-étoupe Type de filetage PG11

Assistance technique