Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1424534 |
1424537 |
1424540 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.55 € | 25 | 7 jours | 10 | 24 | Gris clair | Plastique | |||
15.10 € | 15 | 7 jours | 10 | 24 | Noir | Plastique | |||
20.75 € | 9 | 7 jours | 8 | 22 | Argent | Métal |
Loading...
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 11 | Diamètre de collier(mm) | 6 | Température max.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -20 | Indice IP | IP67 | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
Type de filetage | M20 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles