Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411167 |
1415129 |
1417656 |
1424518 |
1424546 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de collier (mm) | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Indice IP | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.37 € | 10 | 7 jours | 19 | 9 | 43 | +100 | -40 | - | Argent | Métal | |||
43.61 € | 5 | 7 jours | 16 | 15 | 46 | +75 | -40 | IP66 | Argent | Métal | |||
3.78 € | 50 | 7 jours | 19 | 10 | 46 | +100 | -20 | IP68 | Gris clair | Plastique | |||
9.54 € | 20 | 7 jours | 16 | 18 | 46 | +100 | -40 | IP68 | Gris clair | Plastique | |||
107.40 € | 2 | 7 jours | 19 | 9 | 46 | +100 | -40 | IP68 | Argent | Métal |
Loading...
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 28 | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Type de filetage | M40 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de collier(mm)
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Indice IP
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles