Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1424530
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 32 | Diamètre de collier(mm) | 22 | Longueur de filetage(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de clé(mm) | 55 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -40 |
Couleur | Argent | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Matériau | Métal |
Type de filetage | M50 |
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe vissé M50-M68, le numéro d'article est le suivant: 1424530.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1424530.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles