Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 18 | Diamètre de collier(mm) | 13 | Longueur de filetage(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de clé(mm) | 33 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -20 |
Indice IP | IP68 | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Matériau | Plastique |
Type de filetage | PG21 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles