Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407710 |
1411487 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Connexion | Connexion (composants) | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | Matériau de boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.09 € | 4 | 7 jours | +125 | -40 | - | Ressort de traction | Sortie de câble (coudée) | - | Plastique | |||
72.44 € | 3 | 7 jours | - | - | Enfichable | Insérer & clipser | Entrée de câble (latérale, droite) | Jeu de connecteurs EVO série B6 | Aluminium, moulé sous pression |
Loading...
Contenu(Jeu) | 1 | Section transversale de noyau (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale de noyau (min.)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Nombre total de broches | 6 + PE | Type de connecteur (catégorie) | Jeu de connecteurs |
Série | HC-EVO-B06 | Taille de filetage | M20 | Type | B6 |
Indice IP | IP66 | Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Connexion
Connexion (composants)
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Matériau de boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles