Jeu de connecteurs EVO série D15

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1411356

Référence pièce
1411356
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.92 €

4 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Contenu(Jeu) 1 Section transversale de noyau (max.)(mm²) 2.5 Section transversale de noyau (min.)(mm²) 0.5
Couleur Noir Nombre total de broches 10 + PE Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Jeu de connecteurs Caractéristiques de connecteur Sortie de câble (coudée) Type (divers) Jeu avec boîtier à manchon, boîtier de connecteur, vis, insert de contact de broche et insert de contact de douille
Série HC-EVO-A10 Taille de filetage M20 Matériau de boîtier Plastique
Indice IP IP66 Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de connecteurs EVO série D15, le numéro d'article est le suivant: 1411356.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411356.

Assistance technique