Marqueur de fil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0807083

Référence pièce
0807083
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.45 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +80 Température min.(°C) 40 Longueur de la zone d'écriture(mm) 20
Largeur de la zone d'écriture(mm) 8 Compatible avec (détails) Câble 10 - 25mm Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur de fil
Caractéristiques des marqueurs de câbles Sans halogène Couleur Blanc Étiquetage Bandes d'étiquettes ESL
Matériau Polyamide Type de montage Serre-câbles Adapté à la série Utilisation universelle

Vous vous trouvez sur la page de Marqueur de fil, le numéro d'article est le suivant: 0807083.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0807083.

Assistance technique