Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3241129
Contenu(pc(s)) | 1000 | Taille du produit (longueur)(mm) | 14 | Section transversale (par broche / noyau)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de manchon(mm) | 10 | Nombre de fils | 1 | Plage de température(°C) | -40 |
Couleur | Turquoise | Type de connecteur (catégorie) | Bague | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bague 1 x 0.34mm² x 10mm partiellement isolée, le numéro d'article est le suivant: 3241129.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3241129.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles