Adaptateurs avant VIP-PA-FLK14, avec câbles système connectés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2321790
2322663
2322676
2322689
2322692
2322702
2322715
2322760
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

200.30 €

1 7 jours

182.50 €

1 47 jours

188.40 €

1 47 jours

194.30 €

1 47 jours

206.20 €

1 47 jours

212.20 €

1 47 jours

224.10 €

1 47 jours

295.40 €

1 61 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Température max.(°C) +50
Température min.(°C) -20 Nombre total de broches 14 Type de module de transfert (catégorie) Adaptateur avant
Connecteur (champ) Prise IDC-FLK Convient à Siemens SIMATIC® S7-300 Série (modules de transfert Phoenix) VARIOFACE-VIP-PA-FLK
Caractéristiques du module de transfert Toute orientation Connecteur (commande) Ressort de traction

Assistance technique