Adaptateurs avant VIP-PA-FLK50 / 4X14, avec câbles système connectés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2321910
2322553
2322566
2322579
2322582
2322595
2322605
2322618
2322621
2322650
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

336.30 €

1 47 jours

300.70 €

1 47 jours

312.50 €

1 47 jours

324.50 €

1 47 jours

348.20 €

1 47 jours

360.10 €

1 47 jours

383.90 €

1 47 jours

407.60 €

1 61 jours

431.40 €

1 61 jours

526.30 €

1 61 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Température max.(°C) +50
Température min.(°C) -20 Nombre total de broches 14 Type de module de transfert (catégorie) Adaptateur avant
Connecteur (champ) Prise IDC-FLK Convient à Siemens SIMATIC® S7-300 Série (modules de transfert Phoenix) VARIOFACE-VIP-PA-FLK
Caractéristiques du module de transfert Toute orientation Connecteur (commande) Ressort de traction

Assistance technique