Manchon de protection contre le pliage RJ45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1654756
1689213
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connecteur Couleur Diamètre du collier
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Diamètre de la borne (max.)
(mm)
Type d'accessoire (boîtiers) Connecteur standard Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Produits industriels

0.53 €

345 7 jours -Vert7+80-407Décharge de contrainte de pliage---

1.49 €

125 9 jours [Autre | Protections] Décharge de contrainte de pliage------Connecteur de capteurConnecteur du capteur / actionneurOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP20

Assistance technique