Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1417401 |
1419182 |
1656725 |
1656990 |
1658435 |
1658493 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Diamètre de câble (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | Indice IP | Plage de température (°C) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Section transversale min. (mm²) | Nombre de broches (RJ) | Nombre total de broches | Connecteur standard | Connexion (composants) | Surface de contact | Matériau de contact | Description | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 7 | 7 jours | Noir | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP20 | -20 - +70ºC | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 8 | RJ45 | IDC | Or sur nickel | Alliage de cuivre | - | Connecteur TIA-568B à code couleur | Connexion rapide IDC | |||
76.03 € | 3 | 54 jours | Argent | 0.51 | - | Personnalisable | IP67 | - | - | - | - | 8 | - | Connecteur de capteur | Cut & Clip | - | - | - | - | - | |||
20.28 € | 9 | 7 jours | Gris | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP20 | -20 - +70ºC | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 8 | RJ45 | IDC | Or sur nickel | Alliage de cuivre | - | Connecteur TIA-568B à code couleur | Connexion rapide IDC | |||
31.73 € | 6 | 33 jours | Gris | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP67 | -20 - +60 | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 8 | RJ45 | IDC | Or sur nickel | Alliage de cuivre | assemblage avec section transversale de fil AWG 26...22 | Connecteur TIA-568B à code couleur | CAT5e | |||
23.34 € | 8 | 7 jours | Gris | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP20 | - | +70 | -20 | 0.13 | 4 | - | Connecteur de capteur | Cut & Clip | Or sur nickel | Alliage de cuivre | - | Connecteur TIA-568B à code couleur | - | |||
35.80 € | 6 | 33 jours | Noir | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP67 | - | +70 | -20 | 0.13 | 8 | - | Connecteur de capteur | Cut & Clip | Or sur nickel | Alliage de cuivre | - | Connecteur TIA-568B à code couleur | - |
Loading...
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Courant nominal(A) | 1.75 | Tension nominale(Vdc) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Diamètre de câble(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Côté connexion A (capteurs / actionneurs)
Indice IP
Plage de température(°C)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Section transversale min.(mm²)
Nombre de broches (RJ)
Nombre total de broches
Connecteur standard
Connexion (composants)
Surface de contact
Matériau de contact
Description
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type (divers)
Propriétés optionnelles