Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1403366 |
1403367 |
1405141 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Indice IP | Nombre de broches (RJ) | Surface de contact | Matériau de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.10 € | 4 | 33 jours | - | 4 | Plaqué or | Alliage de cuivre | |||
49.10 € | 4 | 33 jours | - | 8 | - | - | |||
44.87 € | 1 | 7 jours | IP67 | 4 | - | - |
Loading...
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | RJ45 | Courant nominal(A) | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(Vdc) | 72 | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Cut & Clip |
Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Nombre de broches (RJ)
Surface de contact
Matériau de contact
Propriétés optionnelles