Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1419024
Type de connecteur | Bride RJ45 | Couleur | Gris | Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Plage de température(°C) | -10 - +60 | Température max.(°C) | +60 |
Température min.(°C) | -10 | Nombre de broches (RJ) | 8P8C | Courant nominal(A) | 1 |
Tension nominale(Vdc) | 50 | Connecteur standard | RJ45 | Connexion (composants) | IDC |
Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Surface de contact | Or sur nickel | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériaux (détails) | Boîtier : PC-GF · Support de contact : PC | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Type (divers) | Câble de raccordement |
Vous vous trouvez sur la page de Panneau de raccordement RJ45 CAT6, le numéro d'article est le suivant: 1419024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1419024.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles