Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1212209
Taille du produit (hauteur)(mm) | 156 | Taille du produit (largeur)(mm) | 74 | Plage de lecture A AC (min.)(A) | 0.001 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) | 10 | Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(A) | 0.001 | Plage de lecture A DC (max.)(A) | 10 |
Plage de lecture V AC (min.)(mV) | 0.1 | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 750 | Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) | 0.1 |
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 1000 | Résistance AC(MΩ) | 10 | Résistance DC(MΩ) | 10 |
Plage de lecture - résistance (min.) | 0.1Ω | Plage de lecture - résistance (max.) | 20MΩ | Plage de fréquence (min.)(Hz) | 50Hz |
Plage de fréquence (max.)(Hz) | 500Hz | Plage de lecture de fréquence (min.)(kHz) | 0.001kHz | Plage de lecture de fréquence (max.)(kHz) | 20kHz |
Plage de lecture de la température (min.)(°C) | -20 | Plage de lecture de la température (max.)(°C) | +800 | Plage de lecture - capacité(mF) | 0.001nF - 2 |
Précision de base (+/-)(%) | 0.5 | Poids(g) | 320 | Affichage (comptages) | 2000 |
Type de multimètre (catégorie) | Multimètre portable | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Affichage (numérique / mécanique / analogique) | Numérique |
Catégorie de lecture | CAT III 600V | Type de mesure | Moyenne | Lecture du courant | AC/DC |
Mesure de la tension | AC/DC | Alimentation électrique (détails) | 2 piles AAA |
Vous vous trouvez sur la page de Multimètre TESTFOX M, le numéro d'article est le suivant: 1212209.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1212209.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles