Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2307293
Référence pièce
|
---|
2307293 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,191.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 80 | Taille du produit (longueur)(mm) | 94 | Taille du produit (largeur)(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(Vdc) | 24 | Courant de commutation (max.)(A) | 16 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 250 |
Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -20 | Matériau de contact | AgNi + placage or dur |
Indice IP | IP20 | Type de relais (catégorie) | TDR | Connexion (composants) | Bornes à vis |
Type de contact | 1 inverseur | Type (relais de temporisation) | Monofonctionnel | Fonctions (relais) | Bord d'attaque à prise unique |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de temporisateur API, le numéro d'article est le suivant: 2307293.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2307293.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles