Contre-écrou pour connecteur cylindrique série (connecteurs) QUICKON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1459647

Référence pièce
1459647
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.86 €

38 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de câble(mm) 9 - 16mm Taille du produit (longueur)(mm) 42.2 Taille du produit (largeur)(mm) 34.6
Angle de connexion(°) 180 Courant nominal(A) 20 Plage de température(°C) -40 - +100
Série (connecteurs) QUICKON Matériau de contact PA Connexion (composants) IDC
Normes selon UL 94 PA VO · UL-/ CSA Type de connecteur (catégorie) Contre-écrou pour connecteur cylindrique

Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrou pour connecteur cylindrique série (connecteurs) QUICKON, le numéro d'article est le suivant: 1459647.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1459647.

Assistance technique