Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407640 |
1407641 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.60 € | 9 | 7 jours | + renfort longitudinal | Boîtier d'accouplement avec rail longitudinal, hauteur 90mm | |||
22.76 € | 8 | 7 jours | + renfort transversal | Boîtier d'accouplement avec barre transversale, hauteur 90mm |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-EVO-B10 |
---|---|---|---|---|---|
Type | B10 | Couleur | Noir | Matériau de boîtier | Polyamide |
Type de connecteur (catégorie) | Boîtier de connecteur |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles