Traversée de panneau SACC-E-M12MS, avec fil de Litz en TPE de 0.5m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1408446
1452068
1452107
1554568
1554571
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Nombre de broches Courant nominal
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Type de connecteur Matériau de contact Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Plage de section transversale

24.82 €

8 67 jours -5---CuZnRaccord de panneau avant M20---

45.62 €

4 63 jours -5---CuZnRaccord de panneau avant M20---

51.11 €

4 91 jours -8---CuZnRaccord de panneau avant M20---

29.25 €

7 67 jours 1.205460 V DCFiche, montage--Câble, extrémité ouverteFiche mâle M12, intégrée0.34 (max)

35.22 €

6 91 jours -8---Alliage de cuivre----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(m) 0.5 Indice IP IP67 Codage A
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Matériau d'isolation TPE

Assistance technique