Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1607680 |
1607693 |
1607703 |
1852930 |
1852935 |
1852943 |
1852948 |
1852956 |
1852961 |
1852969 |
1855092 |
1855097 |
1855102 |
1855107 |
1855115 |
1855120 |
1855128 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Indice IP | Taille de filetage | Série (connecteurs) | Matériau de boîtier | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | Devis | IP54 | - | VC-K-T2-Z-FK | Polyamide | + sortie de câble ruban | |||
- | 10 | Devis | IP54 | - | VC-K-T2-Z-FK | Polyamide | + sortie de câble ruban | |||
- | 10 | Devis | IP54 | - | VC-K-T2-Z-FK | Polyamide | + sortie de câble ruban | |||
6.75 € | 30 | 7 jours | IP67 | PG16 | VC-K-T1-Z | - | + verrouillage à vis à tête cylindrique | |||
13.25 € | 15 | 25 jours | IP65 | M20 | VC-K-T1-Z | - | Sortie de câble (métrique) | |||
7.69 € | 25 | 7 jours | IP67 | PG21 | VC-K-T2-Z | Polyamide | + verrouillage à vis à tête cylindrique | |||
15.42 € | 15 | 7 jours | IP65 | M25 | VC-K-T2-Z | Polyamide | Sortie de câble (métrique) | |||
9.30 € | 20 | 26 jours | IP67 | PG21 | VC-K-T3-Z | Polyamide | + verrouillage à vis à tête cylindrique | |||
17.16 € | 15 | 25 jours | IP65 | M25 | VC-K-T3-Z | Polyamide | Sortie de câble (métrique) | |||
11.46 € | 20 | 26 jours | IP67 | PG21 | VC-K-T4-Z | Polyamide | + verrouillage à vis à tête cylindrique | |||
8.37 € | 25 | 29 jours | IP67 | PG16 | VC-K-T1-R | - | + verrouillage à vis à tête moletée | |||
15.52 € | 15 | 25 jours | IP65 | M20 | VC-K-T1-R | Polyamide | Sortie de câble (métrique) | |||
9.25 € | 20 | 40 jours | IP67 | PG21 | VC-K-T2-R | Polyamide | + verrouillage à vis à tête moletée | |||
17.64 € | 15 | 29 jours | IP67 | M25 | VC-K-T2-R | Polyamide | Sortie de câble (métrique) | |||
10.93 € | 20 | 56 jours | IP67 | PG21 | VC-K-T3-R | Polyamide | + verrouillage à vis à tête moletée | |||
19.54 € | 10 | 26 jours | IP65 | M25 | VC-K-T3-R | Polyamide | Sortie de câble (métrique) | |||
13.09 € | 15 | 56 jours | IP67 | PG21 | VC-K-T4-R | Polyamide | + verrouillage à vis à tête moletée |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +80 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier à douille |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Taille de filetage
Série (connecteurs)
Matériau de boîtier
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles