Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1412830 |
1412831 |
1412832 |
1412835 |
1412836 |
1412837 |
1412839 |
1412840 |
1412842 |
1412844 |
1412845 |
1412846 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Indice IP | Taille de filetage | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 8 | 7 jours | IP66 | 2 x M20 | pour renfort transversal | Boîtier de prise avec couvercle, pour barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M20 | |||
23.50 € | 8 | 7 jours | IP54 | 2 x M25 | pour renfort transversal | Boîtier de prise avec couvercle, pour barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
23.50 € | 8 | 7 jours | IP66 | 2 x PG16 | pour renfort transversal | Boîtier de prise avec couvercle, pour barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales PG 16 | |||
23.10 € | 8 | 7 jours | IP66 | 2 x M20 | + renfort transversal | Boîtier de prise de la série B10, avec barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M20 | |||
23.10 € | 8 | 7 jours | IP66 | 2 x M25 | + renfort transversal | Boîtier de prise de la série B10, avec barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
23.10 € | 8 | 7 jours | IP66 | 2 x PG16 | + renfort transversal | Boîtier de prise de la série B10, avec barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales PG 16 | |||
21.90 € | 9 | 7 jours | IP66 | 2 x M20 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise de la série B10, 2 x sorties de câbles latérales M20 | |||
21.90 € | 9 | 7 jours | IP66 | 2 x M25 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise de la série B10, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
21.90 € | 9 | 7 jours | IP66 | 2 x PG16 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise de la série B10, 2 x sorties de câbles latérales PG 16 | |||
29.20 € | 7 | 7 jours | IP66 | 2 x M20 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec couvercle, 2 x sorties de câbles latérales M20 | |||
29.20 € | 7 | 7 jours | IP66 | 2 x M25 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec couvercle, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
29.20 € | 7 | 7 jours | IP66 | 2 x PG16 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec couvercle, 2 x sorties de câbles latérales PG 16 |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Série (connecteurs) | HC-STA | Type | B10 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Matériau de boîtier | Aluminium, moulé sous pression | Type de connecteur (catégorie) | Boîtier de prise |
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Taille de filetage
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles