Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1412869 |
1412870 |
1412871 |
1412873 |
1412874 |
1412875 |
1412877 |
1412878 |
1412879 |
1412881 |
1412882 |
1412883 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage | Caractéristiques de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.90 € | 6 | 7 jours | 2 x M25 | + connecteur | Boîtier de prise avec couvercle, pour barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
35.90 € | 6 | 7 jours | 2 x M32 | + connecteur | Boîtier de prise avec couvercle, pour barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M32 | |||
39.07 € | 5 | 7 jours | 2 x PG21 | + connecteur | Boîtier de prise avec couvercle, pour barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales PG 21 | |||
28.60 € | 7 | 7 jours | 2 x M25 | + connecteur | Boîtier de prise avec barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
28.60 € | 7 | 7 jours | 2 x M32 | + connecteur | Boîtier de prise avec barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales M32 | |||
31.10 € | 6 | 7 jours | 2 x PG21 | + connecteur | Boîtier de prise avec barre transversale, 2 x sorties de câbles latérales PG 21 | |||
29.30 € | 7 | 7 jours | M25 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec rail longitudinal, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
29.30 € | 7 | 7 jours | M32 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec rail longitudinal, 2 x sorties de câbles latérales M32 | |||
32.00 € | 6 | 7 jours | PG21 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec rail longitudinal, 2 x sorties de câbles latérales PG 21 | |||
39.00 € | 5 | 7 jours | 2 x M25 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec couvercle, poignée longue, 2 x sorties de câbles latérales M25 | |||
39.00 € | 5 | 7 jours | 2 x M32 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec couvercle, poignée longue, 2 x sorties de câbles latérales M32 | |||
42.61 € | 5 | 7 jours | 2 x PG21 | + renfort longitudinal | Boîtier de prise avec couvercle, poignée longue, 2 x sorties de câbles latérales PG 21 |
Loading...
Plage de température(°C) | -40 - +125 | Indice IP | IP66 | Série (connecteurs) | HC-STA |
---|---|---|---|---|---|
Type | B24 | Couleur | Gris | Matériau de boîtier | Aluminium, moulé sous pression |
Type de connecteur (catégorie) | Boîtier de prise |
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage
Caractéristiques de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles