Cosse de câble C, cosse de câble à broche plate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240531
3240532
3240533
3240546
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Insulation coating (color) Zone de sertissage (max.)
(mm²)
Plage de section transversale Longueur de broche
(mm)

0.19 €

1000 7 jours 2.8Rouge1.500.50 - 1.50mm²9.5

0.21 €

900 7 jours 2.8Bleu2.501.50 - 2.50mm²9.5

0.28 €

650 7 jours 4.5Jaune64 - 6mm²18

0.25 €

800 7 jours 2.8Jaune64 - 6mm²10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Insulation material PVC Caractéristiques de connecteur Version planaire Type de connecteur (catégorie) Borne à broche
Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Type d'isolation Partiellement isolée Produits industriels Oui

Assistance technique