API de terminal d'interface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2966634
2966663
2966728
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(Vdc)

36.00 €

10 7 jours 24

39.80 €

10 7 jours 230V/AC/220

24.75 €

10 7 jours 24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de la dimension(mm) 6.2 Tension de commutation (max.)(Vdc) 33 Tension de commutation (min.)(Vdc) 3
Courant de commutation(A) 3 (max) Courant de commutation (EST max.)(A) 3 Sortie (intensité) 3 - 33V/DC 2A max.
Connexion (composants) Bornes à vis Type de relais (catégorie) Relais d'interface Type (divers) Connecteur à vis

Assistance technique