Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2966595 |
2966605 |
2966618 |
2966621 |
2967950 |
2967989 |
2967992 |
2982100 |
2982171 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Charge actuelle (max.) (mA) | Plage de tension de contrôle | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Tension de commutation (min.) (Vdc) | Température min. (°C) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.65 € | 10 | 7 jours | 28 | 5 | 15 | 3 | 24 - 24Vdc | 33 | 3 | -25 | - | |||
35.55 € | 10 | 7 jours | 28 | 5 | 15 | 3 | 60 - 60Vdc | 33 | 3 | -25 | - | |||
19.25 € | 10 | 7 jours | 28 | 5 | 15 | 100 | 24 - 24Vdc | 48 | 3 | -25 | - | |||
24.30 € | 10 | 7 jours | 28 | 5 | 15 | 100 | 60 - 60Vdc | 48 | 3 | -25 | Imprimer | |||
31.65 € | 10 | 7 jours | 28 | 5 | 15 | 750 | 24 - 24Vdc | 253 | 24 | -25 | - | |||
35.55 € | 10 | 7 jours | 28 | 5 | 15 | 3 | 5 - 5Vdc | 33 | 3 | -20 | - | |||
26.80 € | 10 | 7 jours | 28 | 5 | 15 | 100 | 5 - 5Vdc | 48 | 3 | -20 | - | |||
37.00 € | 10 | 7 jours | 29 | 12.7 | 15.7 | 5 | 24 - 24Vdc | 33 | 3 | -25 | - | |||
36.25 € | 10 | 7 jours | 29 | 12.7 | 15.7 | 2 | 24 - 24Vdc | 253 | 24 | -25 | - |
Loading...
Température max.(°C) | +60 | Type de relais (catégorie) | SSR | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Charge actuelle (max.)(mA)
Plage de tension de contrôle
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Tension de commutation (min.)(Vdc)
Température min.(°C)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles