Relais à semiconducteur

Relais à semiconducteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2982647
2982650
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge actuelle (max.)
(mA)
Plage de tension de contrôle Tension de commutation (max.)
(Vdc)
Tension de commutation (min.)
(Vdc)
Température max.
(°C)

30.67 €

10 7 jours 44.25 - 32Vdc601+80

35.69 €

10 7 jours 524 - 24Vdc53012+70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 43 Largeur de la dimension(mm) 10.5 Dimension de profondeur(mm) 25.4
Température min.(°C) -20 Type de relais (catégorie) SSR Produits industriels Oui

Assistance technique