Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2900356 |
2900358 |
2900361 |
2900365 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge actuelle (max.) (mA) | Plage de tension de contrôle | Tension nominale (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.70 € | 10 | 7 jours | 100 | 198, 207 - 242, 253Vdc, V AC | 230 | 48 | |||
24.75 € | 10 | 7 jours | 100 | 19.2 - 28.8Vdc | 24 | 48 | |||
31.40 € | 10 | 7 jours | 100 | 176, 184 - 242, 253Vdc, V AC | 230 | 48 | |||
40.00 € | 10 | 12 jours | 3 | 38.4 - 57.6Vdc | 48 | 33 |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 80 | Largeur de la dimension(mm) | 6.2 | Dimension de profondeur(mm) | 94 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de commutation (min.)(Vdc) | 3 | Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -25 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de relais (catégorie) | SSR | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Charge actuelle (max.)(mA)
Plage de tension de contrôle
Tension nominale(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles