Module de relais à semiconducteurs EMG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2942810
2943259
2944203
2944216
2944229
2944232
2944258
2944274
2946803
2948746
2948827
2948885
2948898
2948908
2948937
2948953
2954154
2954235
2954280
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Charge actuelle (max.)
(mA)
Plage de tension de contrôle Tension de commutation (max.)
(Vdc)
Tension de commutation (min.)
(Vdc)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)

117.50 €

10 42 jours 17.5224 - 24Vdc4812+55-10

175.90 €

10 7 jours 17.525 - 5Vdc3010+60-20

86.15 €

10 7 jours 1015 - 5Vdc365+50-20

86.15 €

10 7 jours 10112 - 12Vdc365+50-20

86.95 €

10 7 jours 10124 - 24Vdc365+50-20

86.15 €

10 42 jours 10260 - 60Vdc365+50-20

92.90 €

10 49 jours 101220 - 220Vdc365+50-20

100.10 €

10 7 jours 101230 - 230V AC365+50-25

166.40 €

10 7 jours 17.5224 - 24Vdc3010+60-20

151.60 €

10 7 jours 12.5124 - 24Vdc6012+60-20

101.80 €

10 7 jours 12.5124 - 24Vdc28048+60-20

71.95 €

10 42 jours 101005 - 5Vdc484+60-20

70.70 €

10 42 jours 1010012 - 12Vdc484+60-20

70.70 €

10 7 jours 1010024 - 24Vdc484+60-20

84.35 €

10 42 jours 10100220 - 220Vdc484+60-20

84.35 €

10 42 jours 10100230 - 230V AC484+60-20

118.70 €

10 7 jours 17.5324 - 24Vdc6012+60-20

145.30 €

10 7 jours 17.5324 - 24Vdc28048+60-20

154.10 €

10 42 jours 17.53230 - 230V AC28048+60-20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 75 Dimension de profondeur(mm) 102 Connexion (composants) Vis
Type de relais (catégorie) SSR Produits industriels Oui

Assistance technique