Module de relais statiques SSR API

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2900352
2900353
2900363
2900364
2900368
2900369
2900375
2900376
2900379
2900380
2900381
2900382
2900383
2900391
2900392
2900393
2900394
2900397
2900398
2966650
2966676
2966744
2966773
2966799
2966809
2966993
2967002
2967840
2967882
2967947
2980047
2980050
2980144
2980610
2980636
2980652
2980665
2980678
2980681
2980694
2980704
2980717
2980720
2982210
2982663
2982702
2982728
2982760
2982786
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Charge actuelle (max.)
(mA)
Plage de tension de contrôle Tension nominale
(Vdc)
Tension de commutation (max.)
(Vdc)
Tension de commutation (min.)
(Vdc)
Courant de commutation
(A)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Connexion (composants) Type de relais (catégorie)

24.75 €

10 7 jours 806.29410019.2 - 28.8Vdc24483-+60-25Ressort de tractionSSR

28.50 €

10 7 jours 806.29410038.4 - 57.6Vdc48483-+60-25Ressort de tractionSSR

51.60 €

10 7 jours 806.286-24 - 24Vdc-55-+60-25Ressort de tractionSSR

36.00 €

10 7 jours 806.294319.2 - 28.8Vdc24333-+60-25Ressort de tractionSSR

39.80 €

10 7 jours 806.2943198, 207 - 242, 253Vdc, V AC230333-+60-25Ressort de tractionSSR

36.00 €

10 7 jours 806.29475024 - 24Vdc-25324-+60-25Ressort de tractionSSR

34.80 €

10 7 jours 806.29435 - 5Vdc-333-+60-25Ressort de tractionSSR

36.00 €

10 7 jours ------------Relais d'interface

44.95 €

10 7 jours 806.286324 - 24Vdc-333-+70-25Ressort de tractionSSR

44.95 €

10 7 jours 806.2863110 - 110Vdc-333-+70-25Ressort de tractionSSR

54.10 €

10 7 jours 806.28615 - 5Vdc-30012-+60-25Ressort de tractionSSR

54.10 €

10 7 jours 806.286112 - 12Vdc-30012-+60-25Ressort de tractionSSR

54.10 €

10 7 jours 806.286124 - 24Vdc-30012-+60-25Ressort de tractionSSR

60.60 €

10 7 jours 806.286324 - 24Vdc-14012-+70-25Ressort de tractionSSR

60.60 €

10 61 jours 806.286336 - 36Vdc-14012-+70-25Ressort de tractionSSR

60.60 €

10 7 jours 806.286348 - 48Vdc-14012-+70-25Ressort de tractionSSR

60.60 €

10 33 jours 806.286372 - 72Vdc-14012-+70-25Ressort de tractionSSR

67.60 €

10 7 jours 806.2865024 - 24Vdc----+50-25-SSR

66.30 €

10 7 jours 806.2861024 - 24Vdc-335-+70-25Ressort de tractionSSR

39.00 €

10 7 jours 806.2943110, 110 - 120, 120Vdc, V AC120333-+60-25VisSSR

36.00 €

10 7 jours -6.2----3333 (max)--Bornes à visRelais d'interface

30.15 €

10 7 jours 806.28610099, 108 - 121, 132Vdc, V AC120483-+60-25VisSSR

24.75 €

10 7 jours 806.29410019.2 - 28.8Vdc24483-+60-25Borne à visSSR

30.15 €

10 7 jours 806.29410088, 96 - 121, 132Vdc, V AC120483-+60-25Borne à visSSR

31.40 €

10 7 jours 806.294100176, 184 - 242, 253Vdc, V AC230483-+60-25Borne à visSSR

28.50 €

10 7 jours 806.29410038.4 - 57.6Vdc48483-+60-25VisSSR

40.00 €

10 12 jours 806.294338.4 - 57.6Vdc48333-+60-25VisSSR

36.00 €

10 7 jours 806.29475024 - 24Vdc-25324-+60-25VisSSR

39.80 €

10 12 jours 806.286750220, 220 - 230, 230Vdc, V AC-25324-+60-25VisSSR

36.00 €

10 7 jours -6.2----3333 (max)--Bornes à visRelais d'interface

31.35 €

10 7 jours 806.286100100 - 137.5Vdc125483-+60-25VisSSR

39.70 €

10 7 jours 806.2943100 - 137.5Vdc125333-+60-25VisSSR

34.80 €

10 7 jours 806.29435 - 5Vdc-333-+60-25VisSSR

46.00 €

10 26 jours 806.286324 - 24Vdc-333-+60-25VisSSR

30.60 €

10 7 jours ---------+60-25-SSR

54.10 €

10 7 jours 806.28615 - 5Vdc-30012-+60-25VisSSR

54.10 €

10 7 jours 806.286112 - 12Vdc-30012-+60-25VisSSR

54.10 €

10 7 jours 806.286124 - 24Vdc-30012-+60-25VisSSR

54.20 €

10 7 jours 806.286160 - 60Vdc-30012-+60-25VisSSR

54.10 €

10 7 jours 806.2861110 - 110Vdc-30012-+60-25VisSSR

54.10 €

10 7 jours 806.2861220 - 220Vdc-30012-+60-25VisSSR

58.70 €

10 26 jours 806.2861120 - 120V AC-30012-+60-25VisSSR

58.70 €

10 26 jours 806.2861230 - 230V AC-30012-+60-25VisSSR

55.20 €

10 7 jours 806.2861125 - 125Vdc-30012-+60-25VisSSR

67.60 €

10 7 jours 806.2865024 - 24Vdc----+50-25VisSSR

66.30 €

10 7 jours 806.2861024 - 24Vdc-335-+60-25VisSSR

51.60 €

10 7 jours 806.286-24 - 24Vdc-55-+60-25VisSSR

44.70 €

10 7 jours 801494224 - 24Vdc-25324-+60-25VisSSR

44.70 €

10 7 jours 806.286524 - 24Vdc-333-+60-25VisSSR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Produits industriels Oui

Assistance technique