Bornier de relais statique SSR DEK-OE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2940207
2940210
2940223
2940294
2941361
2941374
2941387
2941659
2961752
2964254
2964270
2964283
2964296
2964322
2964348
2964364
2964487
2964542
2964555
2964623
2964636
2964649
2964678
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge actuelle (max.)
(mA)
Plage de tension de contrôle Tension de commutation (max.)
(Vdc)
Tension de commutation (min.)
(Vdc)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)

53.85 €

10 7 jours 10024 - 24Vdc483+60-20

79.00 €

10 7 jours 100230 - 230V AC483+60-25

53.25 €

10 7 jours 1005 - 5Vdc483+60-20

59.40 €

10 89 jours 100125 - 125Vdc483+60-20

81.95 €

10 7 jours 35 - 5Vdc303+60-20

79.05 €

10 7 jours 324 - 24Vdc303+60-20

81.95 €

10 7 jours 312 - 12Vdc303+60-20

79.00 €

10 7 jours 100120 - 120Vdc483+60-20

91.80 €

10 7 jours 105 - 5Vdc305+60-20

59.40 €

10 7 jours 10024 - 24Vdc483+60-20

67.00 €

10 7 jours 505 - 5Vdc304+60-20

67.00 €

10 7 jours 5024 - 24Vdc304+60-20

79.05 €

10 7 jours 324 - 24Vdc303+60-20

92.70 €

10 7 jours 1024 - 24Vdc333+60-20

93.85 €

10 7 jours 5024 - 24Vdc3014+60-20

93.85 €

10 7 jours 5024 - 24Vdc184+60-20

53.30 €

10 7 jours 10012 - 12Vdc483+60-20

93.85 €

10 7 jours 505 - 5Vdc184+60-20

93.85 €

10 7 jours 505 - 5Vdc3014+60-20

78.30 €

10 7 jours 8005 - 5Vdc25310+60-20

78.30 €

10 7 jours 80012 - 12Vdc25310+60-20

78.30 €

10 7 jours 80024 - 24Vdc25310+60-20

96.25 €

10 7 jours 100230 - 230V AC483+500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 80 Largeur de la dimension(mm) 6.2 Dimension de profondeur(mm) 56
Connexion (composants) Vis Type de relais (catégorie) SSR Produits industriels Oui

Assistance technique