Relais statiques SSR ST

Relais statiques SSR ST

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2905035
2905051
2905190
2905491
2911058
2911692
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Charge actuelle (max.)
(mA)
Plage de tension de contrôle Tension de commutation (max.)
(Vdc)
Tension de commutation (min.)
(Vdc)

86.35 €

10 7 jours 14.6124 - 24Vdc6012

92.91 €

10 98 jours 14.61110 - 110Vdc6012

147.00 €

10 7 jours 20.8224 - 24Vdc303

121.40 €

10 7 jours 14.6524 - 24Vdc303

100.40 €

10 98 jours 20.810024 - 24Vdc488

91.45 €

10 98 jours 14.610024 - 24Vdc488

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 33 Dimension de profondeur(mm) 66.5 Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -20 Type de relais (catégorie) SSR Produits industriels Oui

Assistance technique