Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3240015 |
3240046 |
3240568 |
3240569 |
3240570 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Insulation coating (color) | Zone de sertissage (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Longueur de broche (mm) | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1500 | 7 jours | 2.8 | Rouge | 1.50 | 0.50 - 1.50mm² | 17.5 | en forme de crochet | |||
0.13 € | 1500 | 7 jours | 2.8 | Bleu | 2.50 | 1.50 - 2.50mm² | 17.5 | en forme de crochet | |||
0.14 € | 1400 | 7 jours | 4.6 | Rouge | 1.50 | 0.50 - 1.50mm² | 17.5 | en forme de crochet | |||
0.16 € | 1200 | 7 jours | 4.6 | Bleu | 2.50 | 1.50 - 2.50mm² | 17.5 | en forme de crochet | |||
0.28 € | 700 | 7 jours | 4.6 | Jaune | 6 | 4 - 6mm² | 18 | Version planaire |
Loading...
Insulation material | PVC | Type de connecteur (catégorie) | Borne à broche | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé |
---|---|---|---|---|---|
Type d'isolation | Partiellement isolée | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Insulation coating (color)
Zone de sertissage (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Longueur de broche(mm)
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles