Connecteur C-SCF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240152
3240153
3240154
3240155
3240156
3240157
3240158
3240159
3240160
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de connecteur
(mm)
Largeur de connecteur
(mm)
Plage de section transversale Taille Produits industriels

0.11 €

1700 7 jours 0.52.80.50 - 1.50mm²2.8 x 0.5mm-

0.11 €

1700 7 jours 0.82.80.50 - 1.50mm²2.8 x 0.8mm-

0.16 €

1200 7 jours 0.54.80.705 - 1.50mm²4.8 x 0.5mmOui

0.16 €

1200 7 jours 0.84.80.705 - 1.50mm²4.8 x 0.8mm-

0.18 €

1100 7 jours 0.86.30.705 - 1.50mm²6.3 x 0.8mm-

0.16 €

1200 7 jours 0.54.81.50 - 2.50mm²4.8 x 0.5mmOui

0.16 €

1200 7 jours 0.84.81.50 - 2.50mm²4.8 x 0.8mm-

0.18 €

1100 7 jours 0.86.31.50 - 2.50mm²6.3 x 0.8mm-

0.20 €

1000 7 jours 0.86.31.50 - 2.50mm²6.3 x 0.8mmOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Insulation coating (color) Métal Angle de connexion(°) 180 Type de connecteur (catégorie) Réceptacle de lame
Matériau de contact Laiton étamé Type d'isolation Non isolée

Assistance technique